Publier vos produits
Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G
Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G
Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G

    Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G

    Traduit par Google,

    HANNAH est une gamme d'abris à vélos spacieux qui offrent une excellente protection contre les intempéries tout en apportant une touche d'élégance et de style aux environnements urbains. Sa conception modulaire permet de configurer l'abri avec un ou plusieurs modules de la longueur souhaitée. (L'image du produit présente HANNAH avec deux modules.)

    HANNAH offre la possibilité de remplacer et de compléter facilement ses panneaux de toiture et ses éléments de façade, ce qui permet de l'adapter et de l'agrandir selon les besoins. HANNAH est disponible en différentes variantes, notamment avec des toitures à pignons et des toitures en appentis, et propose des façades en verre, en bois ou en métal déployé.

    Fabriquée en Suède, cette création est non seulement certifiée CE, mais aussi dimensionnée pour résister aux charges de neige et de vent des pays nordiques. Sa construction robuste en acier galvanisé à chaud et thermolaqué lui assure une longue durée de vie et une finition impeccable.

    HANNAH est également un choix respectueux de l'environnement grâce à l'option de recouvrir le toit de sedum, ce qui non seulement crée un environnement plus vert, mais contribue également à la gestion des eaux pluviales.

    Avec une capacité de charge de neige allant jusqu'à 300 kg/m2 et différentes configurations pour le nombre d'emplacements vélos, HANNAH est le choix optimal pour les grands et petits espaces de stationnement pour vélos.

    Spécification
    • Product name: Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs)

      Designer: Lundberg Design

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular
      • Can be equipped with lighting
      • Snow load 300 kg

      Material

      • Glass, tempered
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting

      Depth: 3460mm

      Height: 2690mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-roof-hannah-console-roof-with-glass-roof-picture-shows-two-roofs-han112g
    • Famille de produitsHANNAH
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe