Publier vos produits
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210

    Chair DAGNY with armrests - DAG210

    Traduit par Google,

    DAGNY offre un équilibre parfait entre esthétique et confort. Son design intemporel permet d'intégrer facilement le mobilier à tous types d'environnements urbains, de parcs et de cours.

    Le mobilier urbain est de fabrication suédoise et produit avec un grand soin, tant au niveau de la forme et de la fonctionnalité que du choix des matériaux. Il en résulte un mobilier capable de résister à une utilisation prolongée dans les espaces publics extérieurs.

    Cette collection de meubles comprend des chaises, des bancs, des canapés et des tables. Sa structure est robuste, avec un cadre en acier et des panneaux en pin suédois massif. Les sièges sont disponibles avec ou sans accoudoirs ergonomiques.

    Spécification
    • Product name: Chair DAGNY with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 590mm

      Depth: 510mm

      Height: 790mm

      Seat height: 450mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-dagny-with-armrests-dag210
    • Famille de produitsDAGNY
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède