Publier vos produits
Chair HULDA with armrests - HUL130
Chair HULDA with armrests - HUL130
Chair HULDA with armrests - HUL130
Chair HULDA with armrests - HUL130
Chair HULDA with armrests - HUL130
Chair HULDA with armrests - HUL130

    Chair HULDA with armrests - HUL130

    Traduit par Google,

    La chaise HULDA se distingue par ses formes généreuses et son design soigné, privilégiant l'accessibilité. Créez un espace extérieur convivial et durable, propice aux échanges et à la vie communautaire, grâce au mobilier de parc HULDA. Son profil unique s'intègre aussi bien dans les environnements extérieurs modernes que traditionnels.

    La collection de meubles HULDA ne se contente pas d'être esthétique : elle propose également des meubles accessibles, avec une assise haute et des accoudoirs spécialement conçus (en option pour les chaises et les canapés), facilitant ainsi l'assise et le lever. Disponibles en version autoportante à quatre pieds ou à un seul pied, ces meubles sont faciles à nettoyer et s'installent aisément même sur des surfaces irrégulières.

    Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). Il existe également des sièges avec des lattes en acier rond, offrant une touche de modernité et la possibilité de jouer avec les couleurs de la structure et de l'assise.

    Spécification
    • Product name: Chair HULDA with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Seat height: 470mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-hulda-with-armrests-hul130
    • Famille de produitsHULDA
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède