Publier vos produits
Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120
Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120
Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120

    Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120

    Traduit par Google,

    DOGGE est une latrine pour chiens fiable et facile à utiliser, conçue pour allier stabilité et simplicité d'utilisation. Disponible en deux tailles, DOGGE s'adapte aux différents volumes de déchets et à la fréquence de vidange souhaitée.

    La latrine pour chiens est d'une robustesse manifeste dans les moindres détails et son design ergonomique facilite la vidange. La porte verrouillable à ouverture latérale est un atout pratique qui améliore encore le confort d'utilisation et l'entretien.

    Que ce soit pour les petits ou les grands espaces, DOGGE répond aux exigences d'une latrine pour chiens fiable et efficace, ce qui en fait une excellente solution pour maintenir nos espaces publics propres et bien entretenus.

    Compléter avec d'autres fractions
    DOGGE fait partie de la gamme de produits TACK, qui propose également des poubelles de 60 L et des conteneurs de tri de 125 L. Toutes les poubelles de cette gamme peuvent être combinées pour former une solution de tri complète dans les parcs et autres espaces publics.

    Spécification
    • Product name: Dog latrine DOGGE 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Variant with bag holder or inner barrel

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 500mm

      Depth: 500mm

      Height: 1020mm

      Volume: 125 liters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dog-latrine-dogge-125-l-dog120
    • Famille de produitsDOGGE
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage

    Disponibilité de la région

    L'Europe