Publier vos produits
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules
Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules

    Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules

    Cylvia est un meuble multifonctionnel qui combine avec élégance assises, tables et surfaces d'appoint pour une utilisation temporaire. Conçu pour les espaces ouverts de la ville – places, écoles, parcs et cours – il met en avant design, durabilité et interaction. Avec Cylvia, chaque lieu devient une opportunité de créer un espace unique : mélangez formes, couleurs et fonctions pour donner à chaque espace sa propre identité.

    Cylvia est une gamme de mobilier polyvalente qui s'adapte facilement aux besoins et au caractère de chaque lieu. La gamme propose différentes configurations, permettant de créer aisément des environnements dynamiques qui favorisent la détente, les échanges et la créativité.

    Grâce à sa structure robuste en acier thermolaqué et en pin imprégné de linax, ce mobilier est conçu pour résister au climat nordique et à un usage quotidien, tout au long de l'année.

    Spécification
    • Nom du produit : Mobilier d'assise CYLVIA 2 modules

      Designer : Saferoad Citylife

      Fabricant : Saferoad Citylife

      Matériaux

      • Pin, chants collés, imprégné d'huile de lin (Linax)
      • Acier galvanisé à chaud

      Fixation : Autoportant (possibilité de boulonnage)

      Largeur : 630 mm

      Hauteur : 750 mm

      Longueur : 2510 mm

      Hauteur d'assise : 500 ou 750 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seating-furniture-cylvia-2-modules
    • Famille de produitsOther seating furniture
    • Groupe de produitsCYLVIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède