Publier vos produits
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450

    Seating furniture CYLVIA long - CYL450

    Traduit par Google,

    Cylvia est un meuble multifonctionnel qui combine avec ingéniosité assises, tables et surfaces d'appoint pour une utilisation temporaire. Conçu pour les espaces ouverts de la ville – places, écoles, parcs et cours – il met en avant design, durabilité et interaction. Avec Cylvia, chaque lieu devient une opportunité de créer un espace unique : mélangez formes, couleurs et fonctions pour donner à votre espace une identité propre.

    Cylvia est une collection de mobilier polyvalente qui s'adapte facilement aux besoins et à l'ambiance de chaque espace. Elle propose différentes configurations, permettant ainsi de créer aisément des environnements dynamiques qui favorisent la détente, les échanges et la créativité.

    Grâce à sa construction robuste en acier thermolaqué et en pin imprégné de linax, ce mobilier est conçu pour résister au climat nordique et à une utilisation quotidienne, toute l'année.

    Spécification
    • Product name: Seating furniture CYLVIA long

      Designer: Saferoad Citylife

      Produced by: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630 mm

      Height: 500 mm

      Length: 1865 mm

      Seating height: 500 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seating-furniture-cylvia-long-cyl450
    • Famille de produitsCYLVIA
    • Groupe de produitsOther seating furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède