Publier vos produits
Sofa HULDA - HUL102
Sofa HULDA - HUL102
Sofa HULDA - HUL102
Sofa HULDA - HUL102

    Sofa HULDA - HUL102

    Traduit par Google,

    Le banc de parc HULDA offre un confort spacieux et un design ingénieux axé sur l'accessibilité. Créez un espace extérieur accueillant et durable avec le mobilier de parc HULDA. Son profil distinctif s'intègre aussi bien dans les environnements extérieurs modernes que traditionnels.

    La collection de mobilier HULDA va au-delà du simple design en proposant des meubles accessibles, avec une assise haute et des accoudoirs spécialement conçus, disponibles en option pour les chaises et les bancs, facilitant ainsi l'assise et le lever. Ces sièges sont proposés en version autoportante à quatre pieds ou à deux pieds seulement, ce qui simplifie le nettoyage en dessous et permet une installation stable même sur des surfaces irrégulières.

    Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). En option, des sièges avec des lattes rondes en acier sont également disponibles, offrant un style contemporain et la possibilité de personnaliser la structure et l'assise grâce à un large choix de couleurs.

    Spécification
    • Product name: Bench HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1215 mm

      Seat height: 470 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sofa-hulda-hul102
    • Famille de produitsHULDA
    • Groupe de produitsBenches with Backrest
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède