Publier vos produits
Sofa HULDA single - HUL205
Sofa HULDA single - HUL205
Sofa HULDA single - HUL205
Sofa HULDA single - HUL205

    Sofa HULDA single - HUL205

    Traduit par Google,

    Le canapé de parc HULDA se distingue par ses formes généreuses et son design ingénieux, privilégiant l'accessibilité. Créez un espace extérieur convivial et durable, propice aux moments de partage et de convivialité, grâce au mobilier de parc HULDA. Son profil unique s'intègre aussi bien dans les environnements extérieurs modernes que traditionnels.

    La collection de meubles HULDA ne se contente pas d'être esthétique : elle propose également des meubles accessibles, avec une assise haute et des accoudoirs spécialement conçus (en option pour les chaises et les canapés), facilitant ainsi l'assise et le lever. Disponibles en version autoportante à quatre pieds ou à un seul pied, ces meubles sont faciles à nettoyer et s'installent aisément même sur des surfaces irrégulières.

    Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). Il existe également des sièges avec des lattes en acier rond, offrant une touche de modernité et la possibilité de jouer avec les couleurs de la structure et de l'assise.

    Spécification
    • Product name: Sofa HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolt-on (below ground level), Freestanding (can be bolted)

      Length: 1815mm

      Seat height: 470mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sofa-hulda-single-hul205
    • Famille de produitsHULDA
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe