Le canapé de parc HULDA se distingue par ses formes généreuses et son design ingénieux, privilégiant l'accessibilité. Créez un espace extérieur convivial et durable, propice aux moments de partage et de convivialité, grâce au mobilier de parc HULDA. Son profil unique s'intègre aussi bien dans les environnements extérieurs modernes que traditionnels.
La collection de meubles HULDA ne se contente pas d'être esthétique : elle propose également des meubles accessibles, avec une assise haute et des accoudoirs spécialement conçus (en option pour les chaises et les canapés), facilitant ainsi l'assise et le lever. Disponibles en version autoportante à quatre pieds ou à un seul pied, ces meubles sont faciles à nettoyer et s'installent aisément même sur des surfaces irrégulières.
Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). Il existe également des sièges avec des lattes en acier rond, offrant une touche de modernité et la possibilité de jouer avec les couleurs de la structure et de l'assise.