Publier vos produits
Table HULDA single accessible - HUL815
Table HULDA single accessible - HUL815
Table HULDA single accessible - HUL815

    Table HULDA single accessible - HUL815

    Traduit par Google,

    Les tables HULDA bénéficient d'une conception ingénieuse axée sur l'accessibilité. Créez un espace extérieur convivial et durable, propice aux échanges et à la détente, grâce au mobilier de jardin HULDA. Son profil unique s'intègre aussi bien dans les environnements extérieurs modernes que traditionnels.

    La collection de meubles HULDA ne se contente pas d'être esthétique : elle propose également du mobilier accessible. On y trouve des tables avec un espace adapté aux fauteuils roulants, ainsi que des chaises et des canapés à assise haute et, en option, des accoudoirs ergonomiques facilitant l'assise et le lever. Les pieds uniques des tables assurent une bonne accessibilité, un nettoyage aisé et une stabilité optimale même sur des surfaces irrégulières.

    Les tables sont dotées d'un cadre en acier galvanisé à chaud et de lattes en bois massif de pin suédois imprégné d'huile de lin (traitement Linax).

    Spécification
    • Product name: Table HULDA single accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 695mm

      Height: 750mm

      Length1815mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.table-hulda-single-accessible-hul815
    • Famille de produitsHULDA
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède