Publier vos produits
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700

    Table LINNEA - LIN700

    Traduit par Google,

    La table basse Linnea fait partie de la collection Linnea et partage les mêmes dimensions que le fauteuil assorti, créant ainsi un ensemble modulable et adaptable à tous les espaces. Elle peut servir aussi bien de coin salon, de table basse ou de pouf dans un grand espace lounge où l'on se retrouve, patiente ou se détend.

    Son design minimaliste permet de placer facilement la table dans les petits comme dans les grands espaces, tandis que sa construction robuste lui assure une grande durabilité, même en extérieur. Associée au fauteuil Linnea Lounge, elle permet de créer des agencements flexibles et de délimiter des espaces publics, dans un esprit résolument moderne et épuré.

    À l'instar des autres meubles de la collection, la table basse Linnea est fabriquée en acier thermolaqué et en pin imprégné d'huile de lin, conçue pour résister aux intempéries, au vent et à un usage intensif tout au long de l'année. Elle apporte à l'espace une touche fonctionnelle et polyvalente, idéale pour les espaces lounge propices à la détente comme aux moments de convivialité.

    Spécification
    • Product name: Table LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 950mm

      Height: 450mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.table-linnea-lin700
    • Famille de produitsLINNEA
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires