Publier vos produits
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100

    Trash SSH - SSH100

    Traduit par Google,

    La poubelle SSH est une solution spacieuse et performante pour la gestion des déchets dans les lieux publics et les zones à forte fréquentation. Sa construction extrêmement robuste et durable lui permet de résister à la plupart des situations. Les parois latérales en métal déployé haute résistance assurent une ventilation optimale de l'espace de stockage des déchets.

    La porte à ouverture latérale est conçue de manière ergonomique pour vider facilement le bac sans avoir à soulever de gros sacs-poubelle. Le couvercle est disponible en deux modèles : plat ou à ouverture latérale.

    Spécification
    • Product name: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.trash-ssh-ssh100
    • Famille de produitsSSH
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage

    Disponibilité de la région

    L'Europe