Publier vos produits
Wastebasket FELIX 25 L - FEL250
Wastebasket FELIX 25 L - FEL250
Wastebasket FELIX 25 L - FEL250

    Wastebasket FELIX 25 L - FEL250

    Traduit par Google,

    La poubelle FELIX à couvercle plat est l'une des plus robustes et fiables du marché. Grâce à sa conception simple, elle se fixe facilement sur tous types de supports : murs, poteaux, lampadaires, etc.

    Sa construction robuste est non seulement facile à monter, mais elle offre également un support pratique pour les sacs poubelle. FELIX est disponible en plusieurs volumes et modèles, mais quel que soit votre choix, c'est un produit fiable et durable qui remplit parfaitement sa fonction.

    Spécification
    • Product name: Wastebasket FELIX 25 L

      Designer:Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For pole/wall mounting

      Material

      • Steel, galvanized and powder coated
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Wall/pole mounting

      Width: 330mm

      Height: 455mm

      Volume: 25 liters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wastebasket-felix-25-l-fel250
    • Famille de produitsFELIX
    • Groupe de produitsLitter Bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède