Les poubelles TACK constituent une solution spacieuse et fiable pour la gestion des déchets dans les espaces publics extérieurs. Grâce à une conception ingénieuse offrant un tri fonctionnel et des matériaux durables, TACK contribue à la réduction des déchets et à l'augmentation du recyclage, un pas de plus vers une société plus propre.
Conception bien pensée pour une manipulation aisée
La construction robuste des poubelles leur confère stabilité et longévité, tandis que leur porte ergonomique à ouverture latérale facilite la vidange sans effort. Choisissez un sac poubelle ou un bac intérieur adapté à vos besoins. Le couvercle est conçu pour empêcher tout dépôt d'objets dessus et ainsi garantir que les déchets tombent bien à l'intérieur. De plus, il protège des oiseaux et des intrusions.
Tri flexible pour des villes durables
TACK a été conçu pour répondre aux exigences actuelles du tri sélectif dans les espaces publics. En plaçant plusieurs conteneurs côte à côte, on crée des stations de tri complètes qui rendent le recyclage simple et évident. Des étiquettes claires guident l'utilisateur et, grâce aux options avec ou sans porte, la solution s'adapte facilement à chaque emplacement.
Complément avec d'autres fractions
La gamme de produits TACK comprend également les toilettes pour chiens DOGGE, ainsi que la poubelle TACK de 60 L, disponible avec un cendrier en option. Toutes les poubelles de la série TACK peuvent être combinées pour une solution de tri complète dans les parcs et autres espaces publics.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |