Publier vos produits
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing

    Specialty Mobile Safety Railing

    Traduit par Google,

    Nos systèmes de garde-corps et garde-corps de sécurité portables et autoportants respectent et dépassent les réglementations OSHA en matière de protection contre les chutes. Chacun de nos produits de protection contre les chutes soutient notre engagement indéfectible chez Safety Rail Company pour vous aider à garantir que votre environnement de travail est sûr, sécurisé et productif. Chacun de nos produits de sécurité est testé et certifié pour respecter ou dépasser les normes OSHA en matière de protection contre les chutes. Plus précisément, nos garde-corps portables non pénétrants sont classés comme barrières de danger en agissant comme une barrière physique entre le travailleur et le risque de chute. Les applications courantes sont la protection contre les chutes de toit plat le long du bord d'attaque des périmètres de toit, les points d'accès d'échelle, les trappes de toit, la protection de lucarne et plus encore. Nos systèmes de garde-corps sont également utilisés sur les quais de chargement, la protection des fosses d'expédition, les voies de circulation des entrepôts, le contrôle des foules, la protection des jetées et des gares de triage et bien plus encore.

    Nous sommes fiers de notre conception de garde-corps portable. Chaque système de garde-corps de sécurité est simple à installer et polyvalent dans la mesure où il peut être configuré dans un certain nombre de configurations différentes pour s'adapter à votre infrastructure existante. Une fois installés, les travailleurs sont libres de se déplacer à l'intérieur du périmètre sans avoir besoin d'être attachés à un dispositif d'ancrage approuvé comme avec les harnais et les longes. Cela permet une totale liberté de mouvement du personnel sécurisé.

    Vous pouvez être assuré qu'ici, chez Safety Rail Company, notre personnel professionnel de vente et d'ingénierie est là pour vous aider à répondre à vos exigences spécifiques en matière de protection contre les chutes. Nous fournissons également des couleurs personnalisées et des finitions galvanisées. Nos équipes de conception et d'ingénierie travaillent dur pour s'assurer que nos produits de sécurité répondent aux normes de qualité et de performance les plus élevées. Appelez-nous dès aujourd'hui pour toute question que vous pourriez avoir. Safety Rail Company est là pour soutenir votre entreprise en rendant votre environnement de travail sûr, sécurisé et conforme à l'OSHA.

    Spécification
    • Along with the standard SRC360 Mobile Railing offering there are an almost unlimited specialty application scenarios encountered on a commercial roof. To accommodate these special circumstances, Safety Rail Company builds a wide variety of specialty railings and custom fabrications to ensure that fall protection standards are being met and the client achieves their fall protection goals without the need for seeking out multiple suppliers. We strive to be that one-stop-shop supplier for our clients thereby ensure that all components work seamlessly together. Here is a partial list of some common specialty applications shown on the products page.

      Parapet Wall Railing: 

      Many buildings will have a short parapet wall around them with a roof hatch or mechanical equipment mounted right next to the wall. Our parapet wall railing is a "U" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around the unit being guarded. This "U" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work. 

       Camera or Light Protection:

      Many buildings will have a camera or antenna or exterior light on the corner of a building. Our parapet corner wall railing is  "V" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around or up to the unit being guarded. This "V" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work.   

      Finish Railings:

       Many buildings will have a fixed ladder coming up the side of a building. Our finish railings feature a 12" overhang on one end of the railing leg. This loop shape to the railing allows a worker a handhold to the railing but the base plate is inset from the loop so it does not present a tripping hazard. These railings can also be used to close off any gaps in the railing run that might exist on corners where no gap is preferred.    

       Toeboards for Railings:

      95% off rooftop railing installations do not require toeboards. They are only required if there is imminent danger of kicking something off the roof onto someone below. Our toeboards sit on top of our base plate and the railings are inserted through receiver holes in the toeboard and base thus locking the toeboard onto the base. Toeboards are available in powder coat yellow or galvanized finish and are fit to each size of railing. 

       Adjustable Height Adaptor for Railings:

      Some roofs will have different roof levels that vary from an inch to several inched higher or lower than adjoining roof. The Adjustable Height Adaptor inserts inside one of the leg of a railing to lift it higher in the base plate to match next higher roof level. This allows a continuous line of railings from one level to the next without creating individual railing runs on each level. Height variations of 11" can be accommodated with the adaptor insert.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Specialty-mobile-safety-railing
    • Famille de produitsGuardrail Systems , Fall Protection
    • Groupe de produitsSpecialty Mobile Guardrail Systems , Custom, Non‑Penetrating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText