Publier vos produits
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

Traduit par Google,
Mur coupe-feu résistant aux ouragans pendant 120 minutes avec vitrage anti-ouragan SuperLite II-XL 120
  • Système de charpente en aluminium résistant au feu pendant 120 minutes et aux ouragans.
  • Disponible avec les certifications UL, les approbations de produits de Floride avec conformité HVHZ et les approbations du département des assurances du Texas (TDI) pour les fenêtres/murs et les portes simples/paires.
  • Assemblages résistants au feu pendant 120 minutes et homologués pour les ouragans, testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
  • Testé selon les normes TAS 201 (impact de missile de grande taille), TAS 202 (infiltration d'air et d'eau) et TAS 203 (chargement cyclique du vent).
  • Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
  • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
  • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsFire resistive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
  • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord