Publier vos produits
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior

    GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior

    Traduit par Google,
    Ouverture extérieure coupe-feu 45 minutes avec vitrage SuperLite II-XL 45 IGU
    • Limité à 25 % de la surface totale du mur.
    • Testé selon la norme NFPA 257, Essais de résistance au feu pour les ensembles de fenêtres.
    • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
    • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45_m_fire_resist_opening_exterior
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFire resistive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
    • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires