Publier vos produits
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Traduit par Google,
Paire de portes coupe-feu et pare-balles de 60 minutes avec vitrage pare-balles SuperLite II-XL 60
  • Portes coupe-feu et pare-balles, à vision totale, résistantes au feu pendant 60 minutes.
  • Testé selon les normes NFPA 252, Essais de résistance au feu des ensembles de portes et ASTM E-119, qui limitent l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
  • Jusqu'au niveau 8 en balistique et au niveau 1 en attaque.
  • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
  • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
Spécifications techniques
  • Réference unique.60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFire protective
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
  • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord