Publier vos produits
60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Transom with 60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Single Doors

60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Transom with 60 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Single Doors

Traduit par Google,
Imposte coupe-feu et résistante aux ouragans (60 minutes) avec portes simples coupe-feu et résistantes aux ouragans (60 minutes)

  • Système de charpente en aluminium résistant au feu et aux ouragans, offrant une protection et une résistance au feu de 20 à 120 minutes.
  • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
  • Maintenant disponible avec les approbations du Département des assurances du Texas (TDI) pour les fenêtres/murs et les portes simples/paires.
  • Assemblages résistants au feu de 60 à 120 minutes, homologués pour les ouragans, testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
  • Testé selon les normes TAS 201 (impact de missile de grande taille), TAS 202 (infiltration d'air et d'eau) et TAS 203 (chargement cyclique du vent).
  • Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.60_m_fire_resist_hurricane_rated_transom_w_60_m_fire_resist_hurricane_rated_single_doors
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsFire resistive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
  • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilité de la région

Amérique du Nord