Publier vos produits
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330

    Swing Gate 330

    Traduit par Google,
    Le Swing Gate 330 est un portail motorisé où l'essence des matières premières telles que l'acier et le verre est façonnée par le STYLE ITALIEN typique, pour rendre les entrées particulièrement élégantes et sûres. Ce système de contrôle d'accès est composé de deux ou plusieurs armoires qui, à travers une vitre pivotante, permettent l'entrée et la sortie. Il est possible d'avoir le SWING GATE 330 avec un portail plus grand afin de respecter la règle de désactivation. De plus, le client peut choisir différentes hauteurs de verre pour augmenter la sécurité physique du portail.
    Spécification
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24 Ah engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1600 mm - 63 1/32" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 300 Kg - 661,39 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Swing-Gate-330
    • Famille de produitsSwing Gate
    • Groupe de produitsSwing Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 17
    • Titre OmniClassSwinging Gates
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors