Publier vos produits
Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite Xtreme

Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite Xtreme

Traduit par Google,

COOL-LITE® XTREME 50/22 II est un produit avec la meilleure sélectivité (2,24) avec une Transmission Lumineuse moyenne (TL 50%), combinée à un facteur solaire très faible (g=0,22) et une isolation thermique élevée avec une faible Transmission (Ug 1,0 W/m2K).


Spécification
  • Por sus características, COOL-LITE® XTREME 50/22 II es una solución adecuada para su aplicación en edificios con mucha superficie de vidrio o muy expuesto a radiación directa, donde se desee un elevado control solar, manteniendo un aporte de luz natural, como:

    • Muros Cortina.
    • Oficinas.
    • Lucernarios.


Spécifications techniques
  • Réference unique.muro-cortina-climalit-plus-cool-lite-xtreme
  • Famille de produitsMuro Cortina
  • Groupe de produitsClimalit Plus Cool Lite Xtreme
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code ETIMEC003188
  • Nom ETIMGlass