Publier vos produits
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide
42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 1 Wide

    42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic Locks - 1 Wide

    Traduit par Google,
    Fabriqués à partir de stratifié haute pression de qualité supérieure et de panneaux de particules de qualité industrielle, les casiers en bois Premier à deux niveaux de 12" de large de la série Salsbury 42000E offrent suffisamment d'espace pour les besoins de rangement personnels et sont idéaux pour les environnements nécessitant des designs et des finitions contemporaines. Ces spacieux casiers en bois de premier ordre de 12" de large les casiers présentent une finition stratifiée décorative résistante aux taches et aux rayures et disponible dans les finitions haut de gamme blanc arctique, brouillard d'hiver, maille de carbone, teck argenté, chêne rouge et noyer skyline. Les casiers Premier de 12" de large sont disponibles en 15", 18" et 21" de profondeur et comportent des bandes de chant assorties autour des portes et des cadres avant. Les capots inclinés et les panneaux latéraux laminés assortis en option se fixent facilement aux casiers Premier de 12" de large et offrent un aspect fini à un casier individuel ou une rangée de casiers. Les casiers Premier de 12" de large comprennent une base noire de 4" de haut et mesurent six (6) pieds de haut (ajoutez 4" pour la base). Toutes les portes de casier mesurent 12" de largeur x 3/4" de profondeur et incluent un nom noir / plaque d'immatriculation (la gravure personnalisée #44460 est disponible en option sur demande). Toutes les portes de casier sont également dotées de charnières européennes à fermeture douce avec des angles d'ouverture de 110 degrés et comprennent des serrures électroniques. Les casiers Premier de grande largeur sont disponibles en unités entièrement assemblées uniquement. (3) les casiers larges Premier sont également disponibles sous forme d'unités entièrement assemblées uniquement et nécessitent un assemblage mineur.
    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with premier high-pressure laminate that is stain and scratch resistant with a decorative interior finish Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired Available in arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Premier lockers are available with hasps, resettable combination locks, or electronic locks Premier lockers include a black laminated base and are available in 6 feet high (add 4" for base) 15" deep lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 13-3/4" deep 18" deep lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 16-3/4" deep 21" deep lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 19-3/4" deep Each compartment includes a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook Available as 1 wide or 3 wide units 1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly All locker doors are 12" wide x 3/4" deep All locker doors include European soft close hinges and matching edge banding Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42000E_Series_Premier_Wood_Lockers_Double_Tier_Electronic_Locks_1_Wide
    • Famille de produitsPremier Wood Lockers
    • Groupe de produits12"W Lockers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-04-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord