Construits en acier de calibre 16, les casiers ventilés à double niveau de 12 po de largeur de la série 72000 de Salsbury combinent efficacement la visibilité et le débit d'air maximal avec la sécurité. Les casiers ventilés sont idéaux pour les vestiaires, les vestiaires et les clubs de sport. Mesurant cinq (5) pieds et six (6 ) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour les pattes) et des profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en unités non assemblées ou assemblées. les casiers de large mesurent 12" de large et trois (3) casiers de large mesurent 36" de large indépendamment de la hauteur et de la profondeur. Les casiers ventilés à double niveau de 12" de large comprennent trois (3) crochets muraux simples et un crochet de plafond à double broche. Des capots inclinés, des fonds d'extrémité, des fonds avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |