Fabriquées entièrement en aluminium, les boîtes aux lettres routières Salsbury de la série 4300 approuvées par l'USPS disposent d'une porte verrouillable à accès avant et arrière. Disponible dans une finition noire, verte, argentée ou blanche à revêtement en poudre durable, chaque unité comprend un plateau de courrier sortant, une serrure avec deux (2) clés sur chaque porte (clé identique) et un drapeau de signalisation rouge réglable. Le courrier est déposé par un panneau d'accès non verrouillable à l'avant. Les boîtes aux lettres routières peuvent être montées sur les socles en aluminium optionnels montés sur boulons (#4365) ou encastrés dans le sol (#4385), les poteaux de luxe en aluminium montés dans le sol (#4370, #4372, #4373 et #4374) ou une base de votre choix. Les boîtes aux lettres routières peuvent également être montées dans des colonnes, de la maçonnerie ou des murs. Des porte-journaux (#4315) et des loquets de pouce non verrouillables (#4388) sont disponibles en option sur demande. Les boîtes aux lettres en bordure de route sont approuvées pour la livraison du courrier en bordure de rue USPS. Serrure postale principale non requise.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |