Publier vos produits
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
Adda - Tiroirs modulaires
    Salvatori

    Adda - Tiroirs modulaires

    Adda est une collection élégante qui joue avec les propriétés intrinsèques de différents matériaux : la fraîcheur de la pierre naturelle et la chaleur de la pierre. Adda crée une sensation de chaleur et d’élégance. Son noyer aux tons riches a été travaillé en une finition nervurée classique par certains des meilleurs artisans du bois d’Italie, et les vasques en pierre sont fabriquées et finies à la main en Toscane. Outre la version nervurée d’origine, Adda est désormais également proposée avec des façades en noyer lisse, en érable et en chêne thermotraité, ou en pierre. Adda est une collection qui trouve naturellement sa place aussi bien dans la salle de bains que dans les espaces de vie grâce à son système modulaire de rangement / console avec façade en bois et plateau en pierre. Elle peut être utilisée avec une vasque ou seule pour accueillir une télévision, des livres ou d’autres objets, avec l’avantage supplémentaire de la solution de rangement discrète qu’offrent ses tiroirs. Les tiroirs modulaires et les vasques peuvent être combinés pour une flexibilité maximale, avec une longueur minimale de 60 cm et, à partir de là, presque toutes les possibilités par multiples de 30 cm. Adda est disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® et Pietra d’Avola.
    Spécification
    • Adda est une collection qui trouve naturellement sa place aussi bien dans la salle de bains que dans les espaces de vie grâce à son système modulaire de rangement / console avec façade en bois et plateau en pierre. Elle peut être utilisée avec une vasque ou seule pour accueillir une télévision, des livres ou d’autres objets, avec l’avantage supplémentaire de la solution de rangement discrète qu’offrent ses tiroirs. Les tiroirs modulaires et les vasques peuvent être combinés pour une flexibilité maximale, avec une longueur minimale de 60 cm et, à partir de là, presque toutes les possibilités par multiples de 30 cm. Adda est disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® et Pietra d’Avola.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adda-Modular-Drawers
    • Famille de produitsADDA
    • Groupe de produitsDrawers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bathrooms
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie