Publier vos produits
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
    Salvatori

    Onsen - Pedestal Basin

    Traduit par Google,
    Le lavabo sur pied Onsen est composé d'un bassin en pierre élégant qui repose sur un élégant piédestal en acier inoxydable, créant une présence sculpturale inégalée dans la salle de bain. Onsen Pedestal a été conçu en tandem avec The Cabinet Basin et la baignoire Onsen, qui complètent cette collection sophistiquée. La collection Onsen a été conçue par Rodolfo Dordoni. Connu pour ses lignes épurées et ses formes élégantes, Dordoni a apporté sa touche subtile de signature à cette collaboration avec Salvatori. Le nom de la collection, Onsen, est dérivé du mot japonais désignant les sources chaudes. La collection Onsen célèbre l'idée de la salle de bain comme centre de bien-être. Il est disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola et Silk Georgette®.
    Spécification
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Onsen-Pedestral-Basin
    • Famille de produitsOnsen
    • Groupe de produitsPedestal Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs