Publier vos produits
SAMEFA 56sko Shoe Rack
Samefa

SAMEFA 56sko Shoe Rack

Traduit par Google,

Avec le porte-chaussures mural 56, vous pouvez créer un système de vestiaire modifié pour les espaces privés et publics. Il est disponible dans n'importe quelle longueur de votre choix. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture en poudre de différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement environnant.

Spécification
  • Availible in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 56
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 56sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 56sko-2600 (Any length of your preferences!)

    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).


    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Spécifications techniques
  • Réference unique.SAMEFA-56sko
  • Famille de produitsClothing storage
  • Groupe de produitsShoe shelf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)287
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
  • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
  • Titre OmniClassHat Racks

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède