Publier vos produits
Hat rack 66
Hat rack 66
    Samefa

    Hat rack 66

    Traduit par Google,

    Grâce à son design épuré, notre porte-manteau et chapeau le plus populaire avec deux étagères, le modèle 66. Avec le porte-manteau et chapeau mural 66 ou 66K avec rail de suspension, vous pouvez créer un système de vestiaire modifié pour les espaces privés et publics. Il est disponible dans n'importe quelle longueur de votre choix. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture en poudre de différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement environnant. Le portemanteau et chapeau 66 est livré avec dix crochets d'ancrage par mètre où vous pouvez accrocher des vestes et des manteaux.

    Spécification
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 66
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 66-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 66-2600 (Any length of your preferences)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 66K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 66K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 66K-2600 (Any length of your preferences)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAMEFA-66
    • Famille de produitsClothing storage
    • Groupe de produitsShoe shelf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)372
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède