Publier vos produits
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    Traduit par Google,

    Avec le porte-manteau et chapeau mural 211BVS ou 211BVSK avec tringle à vêtements, vous pouvez créer un système de vestiaire modifié pour les espaces privés et publics. Il est disponible dans n'importe quelle longueur de votre choix. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture en poudre de différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement environnant. Le portemanteau et chapeau 211BVS est livré avec dix crochets d'ancrage par mètre où vous pouvez accrocher des vestes et des manteaux.

    Spécification
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAMEFA-211BVS
    • Famille de produitsClothing storage
    • Groupe de produitsShoe shelf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)366
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks