Publier vos produits
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    Traduit par Google,

    211BVsko est un portant à vêtements mural avec une étagère à chaussures. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture semi-poudrée dans différentes couleurs de RAL classique. Le revêtement semi-poudré signifie que les supports/pignons peuvent être revêtus de poudre.

    Spécification
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAMEFA-211BVsko
    • Famille de produitsClothing storage
    • Groupe de produitsClothes rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)366
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks