Publier vos produits
Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Le SNO-6084R est un appareil photo des gammes réseau Samsung Techwin WiseNetIII, qui embarque les fonctions les plus avancées de Samsung avec des images haute définition 2 mégapixels 1080p. Son haut niveau de fonctionnalités comprend 100 dB WDR qui offre 30 images par seconde à 2 mégapixels 1080p, des LED IR intégrées créant des images claires même dans l'obscurité de 0 lux et un objectif varifocal motorisé qui permet un contrôle facile de la mise au point. Avec des fonctionnalités améliorées et de nouvelles technologies pour relever les défis des conditions environnementales difficiles, le SNO-6084R répondra aux besoins de sécurité professionnelle du marché. Évalué IP66 avec pare-soleil intégré et fourni avec un support de montage qui permet à la caméra d'être installée au mur, en surface ou au plafond pour garantir que le champ de vision requis peut être obtenu à chaque fois.

Principales caractéristiques:
  • Max. Résolution 2M (1920 x 1080)
  • Prise en charge de la résolution 16 : 9 Full HD (1080p)
  • Objectif à focale variable motorisé 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
  • H.264, double codec MJPEG, diffusion multiple
  • Audio / Visage / Détection de mouvement
  • Mise au point simple, vrai jour et nuit (ICR)
  • UPnP, désembuage
  • Logement de mémoire SD/SDHC/SDXC
  • Flux multi-cultures
  • LED IR (20ea), PoE, IP66, IK10, prise en charge audio bidirectionnelle
Spécifications techniques
  • Réference unique.samsungtechwin-sno6084r
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsNetwork Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires