Publier vos produits
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Archivé

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Spécification
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HG40NF690GF
    • Famille de produitsSMART Hospitality Display
    • Groupe de produitsPremium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)527.7
    • Largeur (mm)917.1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Poids net (Kg)7.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC001630
    • Nom ETIMTelevision
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors