Regardez tous vos divertissements préférés tels qu'ils étaient censés être vus avec le téléviseur intelligent Samsung UN75RU8000FXZA Flat 75 pouces Premium 4K UHD 8 Series Ultra HD. Doté d'un puissant processeur 4K UHD, ce téléviseur intelligent UHD offre 4 fois la résolution (3 840 x 2 160) de la TVHD Full HD 1080p. Le processeur 4K UHD convertit instantanément le contenu en une qualité d'image de niveau 4K, même à partir de sources 4K non natives, vous permettant d'entrer dans le monde de la 4K à chaque émission, saison et scène. Ajoutant au niveau de réalisme, le téléviseur comprend HDR (High Dynamic Range) et Dynamic Crystal Color pour révéler des millions de nuances de couleurs avec une image vibrante et réaliste que la TVHD ne peut pas créer. Le design mince du Samsung RU8000 remplit naturellement les contours de votre espace avec une esthétique raffinée et moderne qui complète votre style de vie. Le téléviseur UHD de la série 8 de Samsung comprend des fonctionnalités intelligentes telles que Real Game Enhancer avec la technologie FreeSync VRR (taux de rafraîchissement variable) pour une vitesse de jeu en temps réel à faible décalage, OneRemote, un guide universel à l'écran, une capacité d'extension des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant , et plus.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |