Publier vos produits
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint

    Traduit par Google,

    Ducsia est une peinture décorative à effet métallique qui apporte profondeur et mouvement lumineux aux murs intérieurs.

    À base d'eau et facile à appliquer, elle convient aux murs d'accent et aux surfaces décoratives sur une base correctement apprêtée.

    peinture métallisée, revêtement à effet métallique

    Spécification
    • Ducsia goes beyond the definition of ordinary paint, offering a sophisticated metallic character that interacts seamlessly with light. With its soft transitions and pearlescent reflections, it transforms the atmosphere of a space through a quiet yet powerful expression. 

      At first glance, the surface appears subtle and balanced; upon closer observation, it reveals a layered depth that enriches spatial perception. Thanks to its reflections that shift according to the angle of light, walls move beyond being static backdrops and become dynamic, living elements of the interior. 

      Developed for designs seeking a strong spatial identity, Ducsia works in harmony with modern architectural approaches, bringing a refined elegance and a sense of sophisticated cohesion to the space

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-paint-ducsia
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Paint
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique