Publier vos produits
SANDfuture - Solution for flat roofing

SANDfuture - Solution for flat roofing

Traduit par Google,

SANDfuture est le système innovant de toiture continue avec joint drainant sans fixations extérieures de haute conception avec d'excellentes performances de praticabilité et de montage rapide. Fabriqué en aluminium avec l'alliage spécial 5754, acier prélaqué, acier inoxydable, cuivre, zinc titane, aluzinc® et magnelis®, avec profilés d'éléments continus laminés à froid.

Idéal pour les toits étendus à faible pente, les toits plats, les toits à pente inclinée ou courbe, les bâtiments industriels, commerciaux et sportifs, mais aussi pour les projets liés aux bâtiments publics, tels que les écoles, les gymnases, les centres polyvalents et enfin pour la construction résidentielle moderne.

Spécification
  • The architectural section of the SANDfuture profile boasts a prestigious aesthetic appearance with continuous symmetrical lines created by micro-ribs for reinforcement. It stands out thanks to its unique draining overlap joint, complete with an internal safety channel that allows for concealed fastening.

    The specific overlap designed to lock the elements together with a pressure fit provides additional security for the watertightness of the roof covering in all weather conditions. In fact, to guarantee maximum watertightness, SANDfuture has a first upper channel that prevents any water from rising through capillary action.

    In this way, excess water can be gradually drained away through the main emergency containment channel at the end of the profile.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SANDfuture
  • Famille de produitsCoperture piane
  • Groupe de produitsFlat roofings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Nom UNSPSCLaminate flooring
  • Code UNSPSC30161710
  • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie