Publier vos produits
Cuvette suspendue Aveiro 70
Cuvette suspendue Aveiro 70
Cuvette suspendue Aveiro 70
    Sanindusa

    Cuvette suspendue Aveiro 70

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Sièges avec système clipoff, facile à nettoyer et option de fermeture lente. WC dos au mur.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 20331 - Aveiro toilet seat with slowclose system; 20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  4A03042 - 70 Aveiro extension pipe for wall mounted toilet; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.103042_Aveiro_wall-mounted-toilet
    • Famille de produitsAveiro
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud