Publier vos produits
Receveur de douche Waterline 90x70
Receveur de douche Waterline 90x70
    Sanindusa

    Receveur de douche Waterline 90x70

    Traduit par Google,

    Large gamme de tailles adaptables à différents espaces. Le receveur de douche extra plat facilite l'accès à la douche pour tous les utilisateurs. Il offre le nec plus ultra en matière de conception de salle de bain contemporaine.

    Spécification
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.107442_Waterline_shower-tray
    • Famille de produitsWaterline
    • Groupe de produitsshower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)26.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud