Publier vos produits
Receveur de douche Waterline a encastrer 90x90
Sanindusa

Receveur de douche Waterline a encastrer 90x90

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,

Large gamme de tailles adaptables à différents espaces. Le receveur de douche extra plat facilite l'accès à la douche pour tous les utilisateurs. Il offre le nec plus ultra en matière de conception de salle de bain contemporaine. Accessibilité facile à la zone de douche, en particulier pour les personnes âgées.

Spécification
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Spécifications techniques
  • Réference unique.107500_Waterline_recessed-shower-tray
  • Famille de produitsWaterline
  • Groupe de produitsshower tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)39.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011443
  • Nom ETIMShower tray
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud