Publier vos produits
Urinoir WCA avec alimentation par l'arrière et diffuseur
Urinoir WCA avec alimentation par l'arrière et diffuseur
Urinoir WCA avec alimentation par l'arrière et diffuseur
    Sanindusa

    Urinoir WCA avec alimentation par l'arrière et diffuseur

    Traduit par Google,

    Compact, idéal pour les petits espaces publics et privés.

    Installation et entretien faciles.

    Rassemble esthétique et fonctionnalité dans un carreau de céramique de qualité.

    Spécification
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.111500_Wca_Urinal
    • Famille de produitsWCA
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)505
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)13.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud