Publier vos produits
Cuvette simple S/V New WcCare
Cuvette simple S/V New WcCare
Cuvette simple S/V New WcCare
    Sanindusa

    Cuvette simple S/V New WcCare

    Traduit par Google,
    Produit spécifique pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées
    Spécification
    • Compatible toilet seats _not included_ 2296100-New Wccare toilet seat and cover with slowclose system 2295100-New Wccare toilet seat and cover 2293100-New Wccare toilet seat and cover with frontal openning 2291100-New Wccare toilet seat with cover and frontal openning with slowclose system 2291100A-New wccare seat with frontal oppening 2295100A-New wccare seat Compatible water supply sistems _not inluded_ 40133-Switch built-in cistern for low level wc with double flush 445-Quadro built-in cistern for low level wc with double flush 40433-Wallfit built-in cistern for low level wc with double flush 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever 5194941-Eco 3-4 built-in flush valve with horizontal medical lever 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever
    Spécifications techniques
    • Réference unique.129011004_NewWccare_F-D-low-level-toilet
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud