Publier vos produits
Cuvette au sol rimflush Easy S|V
Cuvette au sol rimflush Easy S|V
    Sanindusa

    Cuvette au sol rimflush Easy S|V

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Sièges faciles à nettoyer et option de fermeture lente. WC dos au mur.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.131023CX_Easy_fd-close-coupled-rimflush-toilet
    • Famille de produitsEasy
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)342
    • Profondeur (mm)625
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)22.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud