Publier vos produits
Lavabo 50 d'angle Easy
Lavabo 50 d'angle Easy
    Sanindusa

    Lavabo 50 d'angle Easy

    3.1 sur 5 étoiles3.1(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Installation murale. Vitrage sur toutes les faces sauf sur la face arrière, égouttoir et sur le plan de pose inférieur du mitigeur. Sans anneau embelli. Non rectifié.

    Spécification
    • Corner wall mounted.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • Famille de produitsEasy
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)585
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud