Publier vos produits
Bidet Look avec alesage pour l'alimentation en d'eau
Bidet Look avec alesage pour l'alimentation en d'eau
Bidet Look avec alesage pour l'alimentation en d'eau
    Sanindusa

    Bidet Look avec alesage pour l'alimentation en d'eau

    Traduit par Google,
    Bidet au mur facile à nettoyer Usage domestique et hôtelier Avec trou pour un robinet
    Spécification
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)407
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud