Publier vos produits
Bidet suspendu Look avec percement pour abattant
Bidet suspendu Look avec percement pour abattant
Bidet suspendu Look avec percement pour abattant
    Sanindusa

    Bidet suspendu Look avec percement pour abattant

    Traduit par Google,
    Bidet mural facile à nettoyer C'est la solution parfaite Et son style moderne s'intègre parfaitement aux salles de bains contemporaines
    Spécification
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)342
    • Profondeur (mm)503
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud