Publier vos produits
Bidet suspendu Sanlife avec fixation cachée
Bidet suspendu Sanlife avec fixation cachée
Bidet suspendu Sanlife avec fixation cachée
    Sanindusa

    Bidet suspendu Sanlife avec fixation cachée

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Bidet mural facile à nettoyer Usage domestique et hôtelier
    Spécification
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • Famille de produitsSanlife
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud