Publier vos produits
Vasque Sanlife 40x40
Vasque Sanlife 40x40
Vasque Sanlife 40x40
    Sanindusa

    Vasque Sanlife 40x40

    Traduit par Google,

    Pose sur meuble. Avec débordement. Sans ornement d'anneau. Vitré de toutes parts. Non rectifié.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.136729_Sanlife_Basin-To-Place
    • Famille de produitsSanlife
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)10.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud