Publier vos produits
Lavabo Sanlife 60x40 avec trou pour robinet
Lavabo Sanlife 60x40 avec trou pour robinet
Lavabo Sanlife 60x40 avec trou pour robinet
    Sanindusa

    Lavabo Sanlife 60x40 avec trou pour robinet

    Traduit par Google,
    Installation murale Avec trop-plein Sans enjoliveur avec bague Avec trou de robinetterie Vitré de toutes parts sauf sur la base du tassement Non rectifié
    Spécification
    • Fixing kit included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • Famille de produitsSanlife
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)144
    • Largeur (mm)602
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud