Publier vos produits
Bidet compact Sanibold
Bidet compact Sanibold
Bidet compact Sanibold
Bidet compact Sanibold
    Sanindusa

    Bidet compact Sanibold

    Traduit par Google,

    Bidet dos au mur, facile à nettoyer. Usage domestique et hôtelier. Avec un trou pour un robinet.

    Spécification
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • Famille de produitsSanibold
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)398
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud