Publier vos produits
Bidet suspendu Sanibold avec fixation caché
Bidet suspendu Sanibold avec fixation caché
Bidet suspendu Sanibold avec fixation caché
Bidet suspendu Sanibold avec fixation caché
    Sanindusa

    Bidet suspendu Sanibold avec fixation caché

    Traduit par Google,

    Bidet mural à fixation cachée, facile à nettoyer et à installer. Pour usage domestique et hôtelier.

    Spécification
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Famille de produitsSanibold
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)508
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud