Publier vos produits
Cuvette suspendue Urb.y 48 avec fixation cachée
Cuvette suspendue Urb.y 48 avec fixation cachée
Cuvette suspendue Urb.y 48 avec fixation cachée
    Sanindusa

    Cuvette suspendue Urb.y 48 avec fixation cachée

    3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Usage domestique et commercial Petite toilette murale facile à nettoyer parfaite pour les petits espaces C'est la solution parfaite pour les hôtels
    Spécification
    • Compatible toilet seats _not included_ 2403100-Toilet seat Urby clipoff with slow close system 2401100-Toilet seat Urby clipoff Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.140032004_Urby_wall-mounted-toilet
    • Famille de produitsUrb.y
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)358
    • Profondeur (mm)482
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud